Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED rojo
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW0434-050 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED rojo | LED blanco | LED rojo |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD