Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED rojo
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-691-PV3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-100 | BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde | LED verde / no | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED rojo | LED rojo | LED blanco | LED rojo |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicación de funcionamiento | - | - | Sí / no | Sí / no |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD