Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-602-PX0334-040 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-045 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-035 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | Sí / no | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | PUR Negro, 4 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 4.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD