Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: amarillo
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: azul
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
PIN 1: amarillo
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: azul
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
I
PIN 1: amarillo
PIN 2: blanco
PIN 3: naranja
PIN 4: azul
PIN 1: amarillo
PIN 2: blanco
PIN 3: naranja
PIN 4: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
Profinet
Cable
TPU blindado Verde, 2.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Variantes de Producto
0.30 m, TPU, M12x1, Conector
2.00 m, TPU, M12x1, Conector
2.50 m, TPU, M12x1, Conector
5.00 m, TPU, M12x1, Conector
6.00 m, TPU, M12x1, Conector
8.00 m, TPU, M12x1, Conector
10.00 m, TPU, M12x1, Conector
11.00 m, TPU, M12x1, Conector
13.00 m, TPU, M12x1, Conector
15.00 m, TPU, M12x1, Conector
16.00 m, TPU, M12x1, Conector
17.00 m, TPU, M12x1, Conector
18.00 m, TPU, M12x1, Conector
19.00 m, TPU, M12x1, Conector
20.00 m, TPU, M12x1, Conector
21.00 m, TPU, M12x1, Conector
23.00 m, TPU, M12x1, Conector
24.00 m, TPU, M12x1, Conector
30.00 m, TPU, M12x1, Conector
35.00 m, TPU, M12x1, Conector
40.00 m, TPU, M12x1, Conector
45.00 m, TPU, M12x1, Conector
50.00 m, TPU, M12x1, Conector
55.0 m, TPU, M12x1, Conector
65.0 m, TPU, M12x1, Conector
75.0 m, TPU, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-025 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-030 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-035 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cable | TPU blindado Verde, 2.5 m, Apto para cadenas de arrastre | TPU blindado Verde, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | TPU blindado Verde, 3.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Cubierta de cable, color | Verde | Verde | Verde |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD