Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: amarillo
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: azul
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
PIN 1: amarillo
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: azul
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
I
PIN 1: amarillo
PIN 2: blanco
PIN 3: naranja
PIN 4: azul
PIN 1: amarillo
PIN 2: blanco
PIN 3: naranja
PIN 4: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
Profinet
Cable
TPU blindado Verde, 12 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-120 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-140 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cable | TPU blindado Verde, 12 m, Apto para cadenas de arrastre | TPU blindado Verde, 13 m, Apto para cadenas de arrastre | TPU blindado Verde, 14 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Cubierta de cable, color | Verde | Verde | Verde |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD