Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: rosa
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: rosa
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado
Cable
PUR Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Cubierta de cable, color | Gris | Gris | Gris |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD