Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0LE7

BCC M324-0000-10-010-PW0434-100

Cables de soldadura

Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento
Sí
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED blanco
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento
Sí
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED blanco
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP69K
Cubierta de cable, color
Negro
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?