Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE Shielded teal, 2.5 m, drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-025 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE Shielded teal, 2.5 m, drag chain compatible | PUR blindado Verde, 3 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | - |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -40...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD