Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I , II
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: blanco/marrón
PIN 6: marrón
PIN 7: blanco/azul
PIN 8: azul
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: verde
PIN 5: blanco/marrón
PIN 6: marrón
PIN 7: blanco/azul
PIN 8: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Adaptador pasamuros
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, X-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, X-codificado
Fijación
M16x1.5
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD