Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
I
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Adaptador pasamuros
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, X-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector hembra, recto, 8-polos
Fijación
M16x1.5
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD