Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables resistentes a productos químicos (inoxidables)
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
Cable
PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-150 | BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado |
| Cable | PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD