Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Cable
PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cable | PUR | PUR | PUR |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD