Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
B, Ind.-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PUR Negro, 0.8 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Variantes de Producto
0.80 m, PUR, B, Ind.-180°, Conector de válvula
2.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Conector de válvula
5.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Conector de válvula
10.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Conector de válvula
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | B, Ind.-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos | B, Ind.-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos | B, Ind.-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo | LED amarillo | - |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | Diodo de supresión | - |
| Cable | PUR Negro, 0.8 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD