Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S425-3A-312-PX8534-006-C002 | BCC M415-M415-3A-312-PX8534-006-C108 | BCC M415-M415-3A-312-PX8534-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD