Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 5-polos
Cable
TPE Amarillo, 1 m
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Product Features
0.60 m, TPE, 7/8", Conector hembra
1.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
2.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
3.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
5.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
10.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
15.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
20.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
30.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
35.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
40.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-010 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Cable | TPE Amarillo, 1 m | TPE Amarillo, 0.6 m |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD