Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 5-polos
Cable
TPE Amarillo, 30 m
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Variantes de Producto
0.60 m, TPE, 7/8", Conector hembra
1.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
2.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
3.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
5.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
10.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
15.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
20.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
30.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
35.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
40.00 m, TPE, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD