Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0LW7

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110

Cables de conexión

Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
2
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
2
sección de conductor
0.75 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
5...90 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?