Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0LYY

BCC M425-0000-1A-017-PW0534-100

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?