Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 3-polos
Cable
PUR Negro, 13 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Variantes de Producto
0.60 m, PUR, 7/8", Conector hembra
1.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
2.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
3.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
5.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
10.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
13.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
15.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
18.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
20.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
25.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
30.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
35.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
40.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 3-polos | 7/8"-Conector, recto, 3-polos |
| Cable | PUR Negro, 13 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD