Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura Norma VASS
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 2.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PY3534-025 | BCC M415-M415-3A-312-PY3534-030 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 2.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD