Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Adaptador pasamuros
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Fijación
PG9
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Grado de protección
IP67/IP20
Variantes de Producto
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD