Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: negro
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
PIN 2: negro
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
Bornes insertables, 4-polos
Cable
Negro, 2 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.10 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...80 °C
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD