Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-200 | BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP65 | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD