Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
PIN 1: negro 1
PIN 2: negro 2
PIN 3: negro 3
PIN 4: verde/amarillo
PIN 1: negro 1
PIN 2: negro 2
PIN 3: negro 3
PIN 4: verde/amarillo
II
PIN 1: negro 1
PIN 2: negro 2
PIN 3: negro 3
PIN 4: verde/amarillo
PIN 1: negro 1
PIN 2: negro 2
PIN 3: negro 3
PIN 4: verde/amarillo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, S-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, S-codificado |
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD