Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: negro 1
PIN 2: no asignado
PIN 3: black 2
PIN 4: verde/amarillo
PIN 2: no asignado
PIN 3: black 2
PIN 4: verde/amarillo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD