Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
II, III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión 3
M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Variantes de Producto
BCC0MW8
BCC0MW9
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD