Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Variantes de Producto
0.30 m, PUR, 7/8", Conector hembra
0.60 m, PUR, 7/8", Conector hembra
1.50 m, PUR, 7/8", Conector hembra
2.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
2.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
3.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
4.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
5.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
6.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
7.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
10.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
15.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
20.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
25.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
30.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
35.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
40.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos |
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD