Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 60 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
1.5 mm²
Variantes de Producto
6.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
60.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
70.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD