Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 5-polos
Cable
PUR Negro, 75 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Variantes de Producto
45.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
60.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
65.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
70.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
75.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
80.00 m, PUR, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD