Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
Cable
PUR Gris, 8 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
Variantes de Producto
0.60 m, PUR, M12x1, Conector hembra
1 m, PUR, M12x1, Conector hembra
2.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
3 m, PUR, M12x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
6 m, PUR, M12x1, Conector hembra
7 m, PUR, M12x1, Conector hembra
8 m, PUR, M12x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
12 m, PUR, M12x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
20 m, PUR, M12x1, Conector hembra
30.00 m, TPU, M12x1, Conector hembra
40.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-080 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado |
| Cable | PUR Gris, 8 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD