Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, L-codificado
Cable
PUR Gris, 40 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
20.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
25.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
30.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
40.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
50.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
60.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-400 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, L-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, L-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Gris, 40 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 40 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Gris, 40 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD