Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Product Features
2.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
5.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
10.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
15.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
20.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
30.00 m, TPE, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Rojo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Rojo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD