Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
TPE (TC-ER) Amarillo, 25 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Variantes de Producto
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD