Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0P75

BCC M415-M415-M415-H0132-000

Conectores T

Conexión 1
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
63 VDC
Corriente nominal (40 °C)
16.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
63 VDC
Corriente nominal (40 °C)
16.0 A
Grado de protección
IP67, IP65, IP68, montado
Temperatura ambiente
-30...90 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
ULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?