Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
Conector, 4-polos, S-codificado
Conexión 2
Conector hembra, 4-polos, S-codificado
Conexión 3
Conector hembra, 4-polos, S-codificado
Tensión de servicio Ub
630 VAC
Corriente nominal (40 °C)
12.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-M414-H1136-000 | BCC M414-M414-M414-H0135-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | Conector, 4-polos, S-codificado | Conector, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | Conector hembra, 4-polos, S-codificado | Conector hembra, 4-polos, S-codificado |
| Conexión 3 | Conector hembra, 4-polos, S-codificado | - |
| Tensión de servicio Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP65, IP68, montado | IP65, IP67, IP68, montado |
| Temperatura ambiente | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD