Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
TPE (PLTC) Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Variantes de Producto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-006 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-010 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | TPE (PLTC) Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE (PLTC) Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE (PLTC) Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD