Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 4-polos
Cable
TPE (TC-ER) Amarillo, 10 m
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
Product Features
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-LX44W6-100 | BCC A314-0000-10-003-LX44W6-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, acodado, 4-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Cable | TPE (TC-ER) Amarillo, 10 m | TPE (TC-ER) Amarillo, 10 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD