Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
TPE (TC-ER) Amarillo, 6 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
Product Features
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-060 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | TPE (TC-ER) Amarillo, 6 m | TPE (TC-ER) Amarillo, 7 m | TPE (TC-ER) Amarillo, 8 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...90 °C | - | - |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD