Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
TPE (PLTC) Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...105 °C
Variantes de Producto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD