Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45, recto, 8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Gris, 1 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 6A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-010 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-015 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45, recto, 8-polos | RJ45, recto, 8-polos | RJ45, recto, 8-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | PUR blindado Gris, 1 m | PUR blindado Gris, 1.5 m | PUR blindado Gris, 2 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD