Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Azul, 7 m
Cable, indicación
CAT 6A
Variantes de Producto
0.02 m, PUR, M12x1, Conector
0.30 m, PUR, M12x1, Conector
0.50 m, PUR, M12x1, Conector
1.00 m, PUR, M12x1, Conector
1.50 m, PUR, M12x1, Conector
2.00 m, PUR, M12x1, Conector
3.00 m, PUR, M12x1, Conector
5.00 m, PUR, M12x1, Conector
7.00 m, PUR, M12x1, Conector
10.00 m, PUR, M12x1, Conector
15.00 m, PUR, M12x1, Conector
25.00 m, PUR, M12x1, Conector
30.00 m, PUR, M12x1, Conector
35.00 m, PUR, M12x1, Conector
40.00 m, PUR, M12x1, Conector
45 m, PUR, M12x1, Conector
50.00 m, PUR, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-080 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | PUR blindado Azul, 7 m | PUR blindado Verde, 7 m | PUR blindado Verde, 8 m |
| Cable, indicación | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD