Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Con diferentes magnitudes de medición
Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD