Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cilíndrica sin rosca
Dimensiones
Ø 10 x 20 mm
Serie
G10
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR
Interfaz
Interfaz especial
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Serie | G10 | D10 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 0.30 m, FEP |
| Interfaz | Interfaz especial | Interfaz especial |
| Alcance | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Sensibilidad | Ajustable a aparato base | - |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP67 | IP66 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD