Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Diseño de disco fácil de montar para amplificadores de señal externos
Dimensiones
Ø 18 x 10 mm
Serie
D18
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR
Interfaz
Interfaz especial
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 4 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | D18 | D18 | D18 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PVC |
| Interfaz | Interfaz especial | Interfaz especial | Interfaz especial |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilidad | Ajustable a aparato base | Ajustable a aparato base | Ajustable a aparato base |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD