Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8
Dimensiones
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Rosca (A) | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, TPU |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD