Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8
Dimensiones
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM30G-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Montaje | No enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, TPU |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
| Rosca (A) | - | M8x1 |
| Alcance | - | 0.1...3 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD