Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos
Dimensiones
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Alternativa recomendada
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
| BCS M08T4E1-NOM30G-EP02 | BCS M08T4E1-PSM30G-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 42 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Rosca (A) | M8x1 | - |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0.1...3 mm | - |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 11...30 VDC | 11...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD