Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8
Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD