Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS003F

BCS D30T401-NOC15C-EP02

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Dimensiones
Ø 30 x 4 mm
Serie
D30
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
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
Ø 30 x 4 mm
Serie
D30
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?