Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión de disco fácil de instalar con y sin orificio roscado
Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | D50 | D50 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 3.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | POM | POM |
| Superficie activa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD